Get the Flash Player  to see this animation/video.

Добро пожаловать в Stäubli Electrical Connectors Russia

Stäubli Electrical Connectors ведущий поставщик электрических соединителей, предлагает инновационные и безопасные продукты для подачи питания и передачи данных.

Ассортимент продукции Stäubli Electrical Connectors включает в себя системы соединений для самых ответственных приложений аэрокосмической области, в робототехнике, в медицине, для солнечной энергетики, для испытаний и измерений. Наши соединители рассчитаны на большое количество циклов сочленений, при низком значении усилия соединения и разъединения.

Мы разрабатываем индивидуальные решения в соответствии с вашими требованиями.

CombiTac
Модуль 10Гбит

Модуль 10Гбит для создания высокоскоростного промышленного Ethernet (CAT6A).

Сварка 10кГц

RobiFix-MINI используется в технологиях электродуговой сварки на частотах до 10кГц.

FSA 10K

Плоский зажим со сменным контактным элементом, специально предназначенные для подключения к параллельным шинам, оголенным, покрытым краской или клейкой лентой.

Поддержка клиентов

Тел. +7 812 622 17 73
Факс +7 812 622 17 74Для связи с нами

ГОСТ-Р

Сертификациядля российского рынка

опросный лист

опросный листдля электрических соединителей