06.04.17

Новый облегченный корпус CombiTac с центральным замком

Разработан специально для испытаний с контактами высокой плотности.

Система CombiTac производства компании Stäubli Electrical Connectors дополнена облегченным корпусом с центральным замком. Новый корпус разработан специально для промышленных испытаний, например, в автомобилестроительной, авиационной и космической отраслях, а также на предприятиях оборонного комплекса. В корпус встроен удобный, продуманный до мелочей центральный замок, который закрывается и открывается поворотом на четверть оборота — преимущества очевидны!

Для лабораторных испытаний электрооборудования необходим многократный обмен сигналами между испытательными приборами и образцами, которые должны подсоединяться легко и быстро. Именно для этого и нужен облегченный корпус CombiTac. С его помощью можно безопасно, надежно и почти мгновенно подсоединять и отсоединять испытательные приборы и образцы. Корпус фиксируется удобным пружинным замком на четверть оборота, поэтому установленный корпус можно быстро открыть для работы с контактами и измерения электрических параметров.

Облегченный корпус CombiTac позволяет комбинировать сигналы с высокой плотностью: до 320 контактов диаметром 0,6 мм. Предлагается и конфигурация с другими электрическими контактами диаметром до 6 мм. CombiTac — как и многие другие изделия Stäubli — отличается прежде всего универсальностью, модульной конструкцией и удобством в работе. Адаптивная, модифицируемая система. Свободные держатели можно использовать для последующего расширения конструкции. Кодирование можно менять вручную на месте проведения испытаний.

Облегченный корпус CombiTac можно заказать уже сейчас.

Более подробную информацию о корпусе CombiTac облегченной конструкции вы найдете во флаере или по ссылке www.combitac.com