Промышленные соединители

Наши высокопроизводительные промышленные разъемы удовлетворяют самым жестким требованиям отрасли. Оборудованные технологией MULTILAM, они отличаются низким переходным сопротивлением и чрезвычайно высокой плотностью тока. Наши силовые разъёмы используются при генерации и распределении электроэнергии, в щитовом оборудовании, системах управления, мобильных генераторах, а также там, где требуется безопасная передача больших токов через быстроразъемные электрические соединения.

Линейки продукции: высокопроизводительные разъемы с высокой пропускной способности по току

  • Powerline: Промышленные силовые разъемы для передачи больших токов
  • Slideinline: Вилочные соединители для выкатных ячеек
  • CombiTacline: Mодульные соединители в DIN корпусах
  • Motorline: Быстрое подключение адаптеров для испытания электрических двигателей
  • Miniline: Mиниатюрные разъемы для печатных плат (PCB) и соединительными проводами
  • Utilitiesline: Cистемы быстрого подключения к шинам и аксессуары для электроэнергетики
  • Railwayline: Электрические контакты для железнодорожной техники

Stäubli Electrical Connectors предлагает комплексные решения для объектов распределения электроэнергии, разработанных для жестких промышленных условий эксплуатации. Диапазон решений включает в себя как миниатюрные разъёмы для печатных плат, так и мощные соединители, способные передавать токи в несколько десятков тысяч ампер.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, см. каталоги нашей продукции или посетите www.staubli.com/electrical

Приглашаем Вас посетить наш новый сайт: www.combitac.com

Поддержка клиентов

Тел. +7 812 622 17 73
Факс +7 812 622 17 74Для связи с нами

ГОСТ-Р

Сертификациядля российского рынка

опросный лист

опросный листдля электрических соединителей