Содержание

Промышленные соединители
Наши высокопроизводительные промышленные разъемы удовлетворяют самым жестким требованиям отрасли. Оборудованные технологией MULTILAM, они отличаются низким переходным сопротивлением и чрезвычайно высокой плотностью тока. Наши силовые разъёмы используются при генерации и распределении электроэнергии, в щитовом оборудовании, системах управления, мобильных генераторах, а также там, где требуется безопасная передача больших токов через быстроразъемные электрические соединения.
Линейки продукции: высокопроизводительные разъемы с высокой пропускной способности по току
- Powerline: Промышленные силовые разъемы для передачи больших токов
- Slideinline: Вилочные соединители для выкатных ячеек
- CombiTacline: Mодульные соединители в DIN корпусах
- Motorline: Быстрое подключение адаптеров для испытания электрических двигателей
- Miniline: Mиниатюрные разъемы для печатных плат (PCB) и соединительными проводами
- Utilitiesline: Cистемы быстрого подключения к шинам и аксессуары для электроэнергетики
- Railwayline: Электрические контакты для железнодорожной техники
Stäubli Electrical Connectors предлагает комплексные решения для объектов распределения электроэнергии, разработанных для жестких промышленных условий эксплуатации. Диапазон решений включает в себя как миниатюрные разъёмы для печатных плат, так и мощные соединители, способные передавать токи в несколько десятков тысяч ампер.
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, см. каталоги нашей продукции или посетите www.staubli.com/electrical
Приглашаем Вас посетить наш новый сайт: www.combitac.com