Специализированные решения

Электрические контакты, выполненные по технологи MULTILAM обеспечивают повышенную производительность и токопередачу. Благодаря гибкости конструкции и уникальным характеристикам, они имеют практически неограниченные возможности применения, от передачи сигналов, до коммутации токов большой силы.

Пазогребниевые контакты MULTILAM размещаются между двумя контактными поверхностями, образуя большое количество токопроводящих пятен контакта. Технология обеспечивает минимальное переходное сопротивление как в статике, так и в динамике, а также надежность работы в широком диапазоне температур.

Возможно размещение контактных пластин в штекерных и гнездовых цилиндрических разъемах, а также на плоских контактах. Кроме того, они идеально подходят для скользящих контактов, как при линейном, так и при вращательном движении. Гибкие элементы способны компенсировать большие угловые и осевые рассогласования.

Линейки продукции:

Пожалуйста, ознакомьтесь с каталогами и диапазон MULTILAM на www.staubli.com/electrical

//www.multi-contact-russia.com/